EC3H-06-0050B-TS/35P-D00-S3
THK
전동액츄에이터r
이코노미 시리즈
EC series
EC - with motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/economy_series/ec_series/with_motor/type_ec3h_tsc_asmtab.prj},{NB=EC3H-06-0050B-TS/35P-D00-S3(0)},{MODEL=EC3H},{BS=06},{ST=50},{DC=B},{C=TS : TSC controller},{CC=},{CB=},{TM=35P},{OT=D00},{CT=S3},{PS=0},{X=1},{PPATH=../../ec/type_ech_tsc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
EC3H - Direct mount, TSC controller, with Linear bush
BOM
EC3H-06-0050B-TS/35P-D00-S3
호칭형번
EC3H
볼나사 리드
06 : 6mm
06 : 6mm
스트로크
50
100
150
200
50
100
150
200
mm
Design Code
B
컨트롤러
TS : TSC컨트롤러
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
Cylinder base
No symbol : No
CB : Cylinder base
No symbol : No
CB : Cylinder base
모터 종류
35P : 스텝핑 모터35
35PB : 스텝핑 모터35, 브레이크 부착
35P : 스텝핑 모터35
35PB : 스텝핑 모터35, 브레이크 부착
원점 방식
D00
R00
D00
R00
케이블/종류?길이
S3 : 표준 3m
S5 : 표준 5m
SA : 표준 10m
S3 : 표준 3m
S5 : 표준 5m
SA : 표준 10m
슬라이더 위치
mm
값 입력 PS
슬라이더 위치
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성