SKR6520A-0790-TH-10WV-14M/M75RUD00D1F3
THK
전동액츄에이터r
콤팩트시리즈
SKR
SKR - with Motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/compact_series/skr/with_motor/skr65_mot_warp_with_motor_asmtab.prj},{NB=SKR6520A-0790-TH-10WV-14M/M75RUD00D1F3 (750W00)},{MN=SKR65},{POW=750W},{BS=20},{TB=A},{ST=790},{AG=},{TM=TH},{PC=1},{PS=0},{TH=WV-14M},{MO=M75},{MM=R},{MD=U},{OT=D00},{AV=D1},{CT=F3},{AN=},{ST1=0.0},{ST2=0.0},{PRA=1.000},{MDTRANS=R : Right}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
SKR65 - Motor wrap
BOM
SKR6520A-0790-TH-10WV-14M/M75RUD00D1F3
Model Number
SKR65
Ball Screw Lead
20 : 20mm
25 : 25mm
30 : 30mm
50 : 50mm
20 : 20mm
25 : 25mm
30 : 30mm
50 : 50mm
Slider Type
A
B
A
B
Stroke
790
990
1190
1490
790
990
1190
1490
mm
Accuracy
No Symbol : Normal
H : High
P : Precision
No Symbol : Normal
H : High
P : Precision
Type of Motor / Controller
TH : THC Controller
TH : THC Controller
Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
Housing A / Motor Bracket
WV-14M
WZ-19M
WY-11M
WY-14M
W5-19M
WZ-14M
WZ-16M
W5-11M
W5-14M
WV-14M
WZ-19M
WY-11M
WY-14M
W5-19M
WZ-14M
WZ-16M
W5-11M
W5-14M
Motor Output
M75 : 750W
M75B : 750W with Brake
M75 : 750W
M75B : 750W with Brake
Motor Mounting
R : Right side motor wrap
L : Left side motor warp
D : Bottom
R : Right side motor wrap
L : Left side motor warp
D : Bottom
Direction of Motor Cable
U : Up
L : Left
D : Down
U : Up
L : Left
D : Down
Origin Type
D00
R00
D00
R00
Amplifier Voltage
D1 : 100V
D2 : 200V
D1 : 100V
D2 : 200V
Cable Type / Length
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
Axis Number
-
-
Position of Slider 1
mm
값 입력 ST1
Position of Slider 1
mm
cm
inch
ft
확인
Position of Slider 2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성