SKR5520A-0800-TH-10A0/M40SRD00D1F3
THK
전동액츄에이터r
콤팩트시리즈
SKR
SKR - with Motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/compact_series/skr/with_motor/skr55_dir_mnt_with_motor_asmtab.prj},{NB=SKR5520A-0800-TH-10A0/M40SRD00D1F3 (400W00)},{MN=SKR55},{POW=400W},{BS=20},{TB=A},{ST=800},{AG=},{TM=TH},{PC=1},{PS=0},{TH=A0},{MO=M40},{MD=R},{OT=D00},{AV=D1},{CT=F3},{AN=},{ST1=0.0},{ST2=0.0},{PPATH=../assemblies/skr55_dir_mnt_400w_asmtpl.prj},{PRA=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
SKR55 - Direct mount
BOM
SKR5520A-0800-TH-10A0/M40SRD00D1F3
Model Number
SKR55
Power
400W
400W
W
Ball Screw Lead
20 : 20mm
30 : 30mm
40 : 40mm
20 : 20mm
30 : 30mm
40 : 40mm
Slider Type
A
B
A
B
Stroke
800
900
1000
1100
1200
800
900
1000
1100
1200
mm
Accuracy
No Symbol : Normal
H : High
P : Precision
No Symbol : Normal
H : High
P : Precision
Type of Motor / Controller
TH : THC Controller
TH : THC Controller
Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
Housing A / Motor Bracket
A0
A0
Motor Output
M40 : 400W
M40B : 400W with Brake
M40 : 400W
M40B : 400W with Brake
Motor Mounting
S : Direct Mount
Direction of Motor Cable
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
Origin Type
D00
R00
D00
R00
Amplifier Voltage
D1 : 100V
D2 : 200V
D1 : 100V
D2 : 200V
Cable Type / Length
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
Axis Number
-
-
Position of Slider 1
mm
값 입력 ST1
Position of Slider 1
mm
cm
inch
ft
확인
Position of Slider 2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성