KSF8R-20-0050-0-WV-11-D-MR
THK
전동액츄에이터r
콤팩트시리즈
KSF
KSF - without Motor Full cover type
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/compact_series/ksf/without_motor/ksf8r_without_motor_asmtab.prj},{NB=KSF8R-20-0050-0-WV-11-D-MR(0)},{MODEL=KSF8R},{BSL=20},{ST=50},{M=0},{MB=WV},{MSD=11},{MFM=D},{MOTD=MR},{TH=},{CC=},{MO= },{SRD=-R},{SE=},{MD= },{POS=0},{XX=ES6},{PPATH=assemblies/ksf8r_without_motor_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
KSF8R - Motor warp
BOM
KSF8R-20-0050-0-WV-11-D-MR
Model No.
KSF8R
Ball Screw Lead
20 : 20mm
40 : 40mm
20 : 20mm
40 : 40mm
Stroke
mm
값 입력 ST
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Motor
0 : No Motor
1 : without Motor
0 : No Motor
1 : without Motor
Motor Bracket
WV
WY
WV
WY
Motor shaft dia.
11 : 11mm
14 : 14mm
11 : 11mm
14 : 14mm
Motor fixing method
D : D cut
K : Key
M : Friction fixing
D : D cut
K : Key
M : Friction fixing
Motor direction
MR : Right side motor warp
ML : Left side motor warp
MD : Bottom side motor warp
MR : Right side motor warp
ML : Left side motor warp
MD : Bottom side motor warp
Tapping holes
No symbol : No
T : with Tapping holes
No symbol : No
T : with Tapping holes
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
comment
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성