??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 61
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
NOVOS 3 x - Modulo operatore ambiente
Lista materiale
729611 NOVOS 3 PTD ohne Sensor, 10 kOhm
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
temperatura
applicazione/tipo
Modulo operatore ambiente
Funzioni operative
elementi operativi
configurazione
sensore
Uscita voltaggio
ingresso
Tecnologia di rete
Campo di funzionamento temperatura
-35 - +70
Precisione della temperatura
Segnale di uscita temperatura
area di applicazione umidità
max. 85% RH senza condensa
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~)
custodia
NOVOS 3, PC V0
Colore
Classe di protezione
IP20, secondo DIN EN 60529
Connessione
può essere montata senza utensili morsetto a molla, max. 1,5 mm², ingresso cavi tramite apertura posteriore, punto di rottura predeterminato (in basso) o segno di foratura (in alto)
Montaggio
in superficie su scatola da incasso standard UE (Ø=60 mm), da montare in piano sulla superficie con lamina adesiva o viti, la parte base può essere montata e cablata separatamente
confezione
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD