카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
385211NX
Tellurerota
Institutional
38 - GREY NON-MARKING THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, stainless steel brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie38/38_nx/38_nx_sf_asmtab.prj},{NB=385211NX},{COD=385211NX},{D=50},{F=24},{H=71},{AXB=60x60},{AAXBB=45x45},{EE=6},{E=22},{O=80},{LC=40},{BR=2},{DD=8},{L1=43},{L=20.0},{DFA=8},{W=0.15},{INFO=Technical description},{TX='M10'},{PPATH=38_nx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
38 SF NX - Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, fixed bracket
Bill of material
385211NX
Code
385211NX
385211NX
Wheel diameter
50
50
mm
Wheel width
24
mm
Overall height
71
71
mm
Top plate outer dimensions
60x60
mm
Hole spacing
45x45
mm
Hole width
6
mm
Load capacity
40
40
daN
Weight
0.15
0.15
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성