카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
326202
Tellurerota
Institutional
32 - POLYAMIDE 6 INSTITUTIONAL WHEELS
Twin solid polyamide 6 wheels
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie32/32_nl_gemellata/32_src_nl_gemellata_asmtab.prj},{NB=326202},{COD=326202},{D=50},{BR=5},{F=18+18},{FX=36.000},{H=71},{G=52},{T=M10},{FS=25},{AXB=60x60},{AAXBB=45x45},{EE=6},{E=25.5},{LC=90},{DD=8},{L1=31},{L=22},{DFA=8},{W=0.29},{INFO=Technical description},{PPATH=32_nl_gemellata_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRC GEMELLATA - Twin polyamide 6 solid wheels swivel stem bracket
Bill of material
326202
Code
326202
Wheel diameter
50
mm
Wheel width
18+18
mm
Overall height
71
mm
Plate diameter
52
mm
Stem diameter
M10
F Stem length
25
mm
Offset
25.5
mm
Load capacity
90
daN
Weight
0.29
kg
Technical description
Technical description
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성