??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP FR COLLETTIVITA - Roulettes pour collectivites en polyamide 6, montures pivotantes
Nomenclature
328302
COD
328302
Diametre roue
50 mm
Largeur de la roue
30 mm
Hauteur totale
71 mm
Dimensions extérieures de la platine
60x60 mm
Distance entre axes
45x45 mm
Diamètre des trous
6 mm
Déport
25.5 mm
Rayon d'encombrement
83 mm
Capacité de charge
80 daN
Poids
0.32 kg
Charactéristiques techniques
Technical description
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés