카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
64 SF/PT - 646854
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, heavy-duty (PT) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64pt/64_sf_pt_asmtab.prj},{NB=646854SF/PT},{BR=2},{D=150},{F=50},{H=200},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=700},{LC1=560},{DD=20},{L1=85},{COD1=645004},{COD2=646854},{CODE=64 SF/PT - 646854},{COD3=649904},{L=60},{VER=1},{DFA=12},{PPATH=64_pt_asmtpl.prj},{W=3.55}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
64 SF/PT - "TR" polyurethane wheels, fixed bracket type "PT"
Bill of material
64 SF/PT - 646854
Code
646854
646854
Wheel diameter
150
150
mm
Wheel width
50
mm
Overall height
200
200
mm
Top plate outer dimensions
140x110
mm
Hole spacing
105x80
mm
Hole width
11
mm
Load capacity 4 Km/h
700
700
daN
Load capacity 6 Km/h
560
560
daN
Weight
3.55
3.55
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성