카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
634863
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63GH - VULKOLLAN® WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Vulkollan® wheels, heavy-duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_gh/63p/63srp_p_fr_asmtab.prj},{NB=634863},{BR=3},{COD=634863},{D=125},{F=50},{H=170},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=550},{DD=20},{L1=85},{COD1=635863},{COD2=636863},{COD3=634863},{L=60},{W=4.24},{VER=1},{INFO=Technical description},{PPATH=63_p_asmtpl.prj},{PRA=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/P FR - Vulkolan® wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket type "P" with brake
Bill of material
634863
Code
634863
634863
Wheel diameter
125
125
mm
Wheel width
50
50
mm
Overall height
170
170
mm
Top plate outer dimensions
140x110
140x110
mm
Hole spacing
105x80
105x80
mm
Hole width
11
11
mm
Offset
70
70
mm
Swept radius
126
126
mm
Load capacity
550
550
daN
Weight
4.24
4.24
kg
Technical description
Technical description
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성