카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
583103
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58AL - "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE
TR powerhigh polyurethane wheels with aluminium centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_al/58wheels/58alsc.prj},{NB=583103},{COD=583103},{D=125},{F=35},{DD=12},{L=40},{LL=32},{M=10.0},{SL=500},{RR=310},{LC1=400},{LC2=320},{W=0.41},{INFO=Catalogue},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
58ALSC - TR powerhigh polyurethane wheels with aluminium centre
Bill of material
583103
Code
583103
583103
Wheel diameter
125
125
mm
Wheel width
35
35
mm
Hub bore diameter
12
12
mm
Hub length
40
40
mm
Ball bearing seat diameter
32
32
mm
Ball bearing seat depth
10.0
10.0
mm
Static load
500
500
daN
Rolling resistance
310
310
daN
Load capacity - 4km/h
400
400
daN
Load capacity - 6km/h
320
320
daN
Weight
0.41
0.41
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성