카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
B9845.1490.020
Tecnorm
3 Cutting units
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/03_schneidelement/b9845_schneidbuchsen.prj},{NB=B9845.1490.020},{INFO=Online PDF},{FORM=B},{D1=14.9},{D1MIN=12.1},{D1MAX=15.0},{S=0.1},{D2=26},{D3=28.0},{D4X=1.0},{AUS=kurze},{L1=20},{L2=16},{L3=16},{T=0.02},{MAT=HSS (1.3343)},{HRC=64 ± 2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 281
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
B9845. Cutting bushes - Cutting elements
Bill of material
B9845.1490.020
Order number
B9845.1490.020
B9845.1490.020
PDF Info
Online PDF
Form
B
Cutting-Ø H8
14.9
14.9
mm
Gradation
0.1
mm
Outside-Ø Form A: n6 Form B: m6
26
26
mm
Clearance bore hole -Ø ±0.1
28.0
28.0
mm
Ø ±0.1
D1+1
D1+1
mm
Version
kurze
kurze
Length +0.5 / 0
20
20
mm
Clearance bore hole depth
16
16
mm
L3
16
16
mm
Position tolerance
0.02
0.02
mm
Material
HSS (1.3343)
Hardness
64 ± 2
HRC
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성