카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N418S.30
Tecnorm
1 Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/01_fuehrungselemente/n418s_kugelfuehrungsbuchse_mit_bund_asmtab.prj},{NB=N418S.30},{INFO=Online PDF},{D1=30},{D2=38},{D3=48},{D4=51},{D5=54},{D6=67},{D7=80.0},{B=25.7},{B1=37.8},{C=12},{L=100},{L1=94},{L2=48},{L3=4.5},{R=1.5},{PPATH=assemblies/n418s_kugelfuehrungsbuchse_asmtpl.prj},{MAT=Stahl, 18NiCrMo5, gehärtet 64 ± 2 HRC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
N 418S. Guide bushing with collar, Ball retainer brazen, like DIN 9831 / ISO 9448 - Guide elements
Bill of material
N418S.30
Order number
N418S.30
N418S.30
PDF Info
Online PDF
Diameter
30
30
mm
Diameter
38
38
mm
Diameter
48
48
mm
Diameter
51
51
mm
Diameter
54
54
mm
Diameter
67
67
mm
Diameter
80.0
80.0
mm
Length
100
100
mm
Length
94
94
mm
Length
48
48
mm
Material
Steel, 18NiCrMo5, hardened 64 ± 2 HRC
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성