??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
TAIYO
Description
Belt gear dummy - Belt gear dummy for OSP-E
Bill of material
HOERBIGER-ORIGA_OSP-E25S-45-min.40max.100-min.25max.80-M1-1:1-D=6 40 25 110 16 01
Size
Parameter
mm
W
mm
D1
mm
Inserisci valore per D1
mm
cm
inch
ft
D2
mm
Inserisci valore per D2
mm
cm
inch
ft
D3
mm
S1
mm
I
mm
L
mm
LM
mm
Inserisci valore per LM
mm
cm
inch
ft
Parameter
mm
SPIN
mm
A1
100.000 mm
D
mm
B
mm
C
80.000 mm
Y
6.000 mm
F
mm
G
mm
H
mm
R
7.000 mm
E
mm
E1
mm
E2
mm
E3
mm
E4
mm
E5
mm
E6
mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD