카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
CDUJB84D
SXQD
actuating element
small free mounting cylinder
CUJ
Powered by
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/small_free_mounting_cylinder/cuj_series/cuj.asmtab.prj},{NB=CDUJB84D_0},{MODEL=CDUJB},{BORE=8},{STROKE=4},{POS=0},{AM=D},{PRF=},{A=3.0},{B=13.0},{C=21.0},{D=5},{E=3.0},{GB=3.5},{H=8.0},{J=11.0},{K=10.0},{L=7.0},{MM=M4x0.7},{MM1=4},{MM2=0.70},{NN=M3x0.5},{NN1=3.0},{NN2=0.50},{NN3=6},{P=M3x0.5},{P1=3},{Q=3.3},{QA=0.0},{QA1=0},{R=8.0},{I=10},{X=11},{T=7.0},{T1=8.5},{U=14.5},{V=4.5},{N=3.0},{H1=3.2},{B1=7.0},{C1=8.1},{PPATH=assemblies/cuj_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SXQD
Description
CUJ - Small free mounting cylinder
Bill of material
CDUJB84D
model
CDUJB:Built in magnetic ring
CUJB:No built-in magnetic ring
CDUJB:Built in magnetic ring
CUJB:No built-in magnetic ring
bore
8
8
mm
stroke
4
6
8
10
15
20
25
30
4
6
8
10
15
20
25
30
mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
Action mode
D:Double acting
S:Single action
D:Double acting
S:Single action
Piston rod form
blank:Rod end internal thread
M:Rod end external thread
blank:Rod end internal thread
M:Rod end external thread
A
3.0
3.0
mm
B
13.0
13.0
mm
C
21.0
21.0
mm
D
5
5
mm
E
3.0
3.0
mm
GB
3.5
3.5
mm
H
8.0
8.0
mm
J
11.0
11.0
mm
K
10.0
10.0
mm
L
7.0
7.0
mm
MM
M4x0.7
M4x0.7
mm
NN
M3x0.5
M3x0.5
mm
NN3
6
6
mm
P
M3x0.5
M3x0.5
mm
P1
3
3
mm
Q
3.3
3.3
mm
QA
0.0
0.0
mm
QA1
0
0
mm
R
8.0
8.0
mm
I
10
10
mm
X
11
11
mm
T
7.0
7.0
mm
T1
8.5
8.5
mm
U
14.5
14.5
mm
V
4.5
4.5
mm
N
3.0
3.0
mm
H1
3.2
3.2
mm
B1
7.0
7.0
mm
C1
8.1
8.1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성