카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
HGS85
SXQD
actuating element
slide cylinder
HGS
Powered by
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/slide_cylinder/hgs_series/hgs_asmtab.prj},{NB=HGS85_0},{MODEL=HGS},{BORE=8},{STROKE=5},{POS=0},{ST1=5,10,15,20},{MC=},{SAD=},{F=15},{G=3},{J=M3x0.5},{J1=3},{J2=0.5},{JA=3},{K=4},{L=16},{M=M4x0.7},{M1=4},{M2=0.7},{N=6},{NA=3.5},{O=20},{P=1.5},{Q=23},{R=9.8},{S=8.0},{T=19},{U=3.5},{V=4.5},{W=2.6},{X=M2x0.4},{X1=2},{X2=0.4},{XA=4},{Z=M3x0.5},{Z1=3.0},{Z2=0.50},{ZA=3},{AF=5.5},{AH=5.5},{AI=M5x0.8},{AI1=5},{AI2=0.8},{AJ=4.5},{AK=2.6},{AZ=5.5},{BB=5.0},{BC=10},{BL=9},{BN=0.5},{BO=13.5},{BQ=8},{BR=3},{BF=10},{CC=9},{CD=14.7},{PPATH=assemblies/hgs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SXQD
Description
HGS - Micro precision sliding table cylinder
Bill of material
HGS85
model
HGS:Micro precision sliding table cylinder
HGS:Micro precision sliding table cylinder
bore
8
8
mm
stroke
5
10
15
20
5
10
15
20
mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
ST1
5,10,15,20
5,10,15,20
mm
Magnet code
blank:Without magnet and sensor fixing base
S:Attached with magnet and sensor fixing seat
blank:Without magnet and sensor fixing base
S:Attached with magnet and sensor fixing seat
Stroke adjustment device
blank:not have
J:Attached stroke adjustment device
blank:not have
J:Attached stroke adjustment device
mm
F
15
15
mm
G
3
mm
J
M3x0.5
mm
JA
3
3
mm
K
4
mm
L
16
16
mm
M
M4x0.7
M4x0.7
mm
N
6
6
mm
NA
3.5
3.5
mm
O
20
20
mm
P
1.5
1.5
mm
Q
23
23
mm
R
9.8
9.8
mm
S
8.0
8.0
mm
T
19
19
mm
U
3.5
3.5
mm
V
4.5
4.5
mm
W
2.6
2.6
mm
X
M2x0.4
M2x0.4
mm
XA
4
4
mm
Z
M3x0.5
M3x0.5
mm
ZA
3
3
mm
AF
5.5
5.5
mm
AH
5.5
5.5
mm
AI
M5x0.8
M5x0.8
mm
AJ
4.5
4.5
mm
AK
2.6
2.6
mm
AZ
5.5
5.5
mm
BB
5.0
5.0
mm
BC
10
mm
BL
9
9
mm
BN
0.5
0.5
mm
BO
13.5
13.5
mm
BQ
8
8
mm
BR
3
3
mm
BF
10
10
mm
CC
9
9
mm
CD
14.7
14.7
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성