??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SATP 1.5GT 48SC - High Torque Clamping Timing Pulleys - 1.5GT Type
Bill of material
SATP-1.5GT-NT48-BW030-SC-3--WA
Part No.
SATP-1.5GT-NT48-BW030-SC-3--WA-0x0
Surface Treatment
No. of Teeth
48
Type and Width Code
Shaft Hole Diameter
mm
Pitch Diameter
22.90 mm
Outer Diameter
22.50 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей