STL25F-M-TS4.5-N10
(주)성일기공
정밀급 커플링
STL
STL-F
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/stl/safety_stl-f/stl25f-m.prj},{NB=STL25F-M-TS4.5-N100(0No Tap)},{PN=STL25F-M},{TR=4.5},{COL=Red},{NS=6},{D=54.0},{L=95.6},{TL=N},{D2=10.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=No Tap},{DD2=31.000},{L5=0.0},{F=6.3},{SZ=M5},{SZM=5.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=29.00},{NT=22},{MT=44},{MRPM=7500},{MOI=2.5 x 10^-4},{TW=11000},{MASS=560},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.25},{CLS=},{DDL=4.9},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=6.0},{LC1=8.150},{LB=35.600},{DA=70.000},{DG=74.000},{K=34.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
STL25F-M - 세이프티 커플링
BOM
STL25F-M-TS4.5-N10
제품번호
STL25F-M
토크범위
[N.m]
스프링 색상
Red
스프링
6
외경
54.0
길이
95.6
토크한계
Set Screw Type
A.P Lock Type
Set Screw Type
A.P Lock Type
내경 2
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성