STL150F-M-30N-N15
(주)성일기공
정밀급 커플링
STL
STL-F
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/stl/safety_stl-f/stl150f-m.prj},{NB=STL150F-M-TS30-N150(0No Tap)},{PN=STL150F-M},{TR=30.0},{COL=Green},{NS=5},{D=96.0},{L=144.9},{TL=N},{D2=15.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=No Tap},{DD2=55.000},{L5=MIN},{F=9.4},{SZ=M8},{SZM=8.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=45.00},{NT=75},{MT=150},{MRPM=7000},{MOI=1.6 x10^-3},{TW=40000},{MASS=1800},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.4},{CLS=},{DDL=6.7},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=9.0},{LC1=7.850},{LB=50.100},{DA=123.000},{DG=125.000},{K=69.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
STL150F-M - 세이프티 커플링
BOM
STL150F-M-30N-N15
제품번호
STL150F-M
토크범위
[N.m]
스프링 색상
Green
스프링
5
외경
96.0
길이
144.9
토크한계
Set Screw Type
A.P Lock Type
Set Screw Type
A.P Lock Type
내경 2
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
상용토크
75
N.m
최대토크
150
N.m
최대 RPM
7000
min^-1
관성모멘트
1.6 x10^-3
kg.m^2
비틀림 강성
40000
N.m/rad
질량
1800
g
편각(°)
1"
°
편심
0.02
mm
엔드플레이
±0.4
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성