STL55-M-TS13.5-C15xN14
(주)성일기공
정밀급 커플링
STL
STL
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/stl/safety_stl/stl55-m.prj},{NB=STL55-M-TS13.5-C150xN140-(006No TapNo Tap)},{PN=STL55-M},{TR=13.5},{COL=Red},{NS=6},{D=80.0},{L=120.8},{L1=29.7},{D1=15.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=No Tap},{SP1=},{TL=N},{D2=14.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=No Tap},{DD2=44.750},{L5=MIN},{F=9.4},{SZ=M8},{SZM=8.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=35.00},{NT=75},{MT=150},{MRPM=7000},{MOI=1.6 x10^-3},{TW=40000},{MASS=1800},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.4},{CLS=},{DDL=6.7},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=9.0},{LC1=7.850},{LB=42.900},{DA=100.000},{DG=104.000},{K=52.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
STL55-M - 세이프티 커플링
BOM
STL55-M-TS13.5-C15xN14
제품번호
STL55-M
토크범위
스프링 색상
Red
스프링
6
외경
80.0
길이
120.8
L1
29.7
내경 1
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.136
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.136
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
분리형
일체형
분리형
일체형
분리형
토크한계
Set Screw Type
A.P Lock Type
Set Screw Type
A.P Lock Type
내경 2
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성