SRGS-25C-8x8
(주)성일기공
정밀급 커플링
SRGS
SRGS-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/srgs/srgs-c/srgs_25c.prj},{NB=SRGS-25C-8x8(00-00)},{PN=SRGS-25},{D=25.0},{L=25.0},{L1=11.5},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=6.3},{F=6.0},{SZ=M3},{SZM=3.0},{C=0.4},{S1=7.8},{S2=1.0},{S1D=35.0},{S1C=37.0},{BL=8.40},{BD=5.90},{BD1=3.30},{BH=3.80},{HB=4.50},{HS=2.50},{DD=3.00},{NT=4},{MT=18,000},{MI=3.5x10^-6},{MASS=36}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SRGS-25C - 리지드커플링(스테인레스 스틸바디)
BOM
SRGS-25C-8x8
제품번호
SRGS-25C
체결방식
일반클램프 형
외경
25.0
길이
25.0
L1
11.5
내경
8.000
9.000
9.525
10.000
8.000
9.000
9.525
10.000
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 1
0
0
키홈높이 1
분리 1
일체형
분리형
일체형
분리형
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경
8.000
9.000
9.525
10.000
8.000
9.000
9.525
10.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0
0
키홈높이 2
분리 2
일체형
분리형
일체형
분리형
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성