SRGS-16C-5x5
(주)성일기공
정밀급 커플링
SRGS
SRGS-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/srgs/srgs-c/srgs_16c.prj},{NB=SRGS-16C-5x5(00-00)},{PN=SRGS-16},{D=16.0},{L=16.0},{L1=7.0},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=4.0},{F=3.8},{SZ=M2.5},{SZM=2.5},{C=0.3},{S1=4.5},{S2=0.7},{S1D=25.0},{S1C=25.6},{BL=5.00},{BD=4.90},{BD1=2.80},{BH=2.60},{HB=0.70},{HS=2.00},{DD=2.50},{NT=1},{MT=25,000},{MI=3.9x10^-7},{MASS=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SRGS-16C - 리지드커플링(스테인레스 스틸바디)
BOM
SRGS-16C-5x5
제품번호
SRGS-16C
체결방식
일반클램프 형
외경
16.0
길이
16.0
L1
7.0
내경
5.000
6.000
5.000
6.000
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0
0
키홈높이 1
분리 1
일체형
분리형
일체형
분리형
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경
5.000
6.000
5.000
6.000
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0
0
키홈높이 2
분리 2
일체형
분리형
일체형
분리형
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성