SRGL-20C-4x4
(주)성일기공
정밀급 커플링
SRG
SRGL-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/srg/srgl-c/srgl_20c.prj},{NB=SRGL-20C-4x4(00-00)},{PN=SRGL-20},{D=20.0},{L=24.0},{L1=11.0},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=5.0},{F=3.1},{F2=5.6},{SZ=M2.6},{SZM=2.6},{C=0.3},{S1=6.0},{S2=0.8},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BL=7.00},{BD=4.90},{BD1=2.80},{BH=2.50},{HB=1.20},{HS=2.00},{DD=2.50},{NT=2.5},{MT=14,000},{MI=8.6x10^-7},{MASS=14},{DC=10.3},{TAP=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SRGL-20C(W) - 리지드 커플링
BOM
SRGL-20C-4x4
제품번호
SRGL-20C
체결방식
일반클램프 형
외경
20.0
길이
24.0
L1
11.0
내경 1
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0
0
키홈높이 1
분리형
일체형
분리형
일체형
분리형
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경 2
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0
0
키홈높이 2
분리형
일체형
분리형
일체형
분리형
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성