??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SRG-43 - Rigid Coupling
明细表
SRG-43-10x10
产品编号
紧固方法
外径
43.0
长度
52.0
内径
键槽1
键槽宽度 1
键槽高度1
内径
键槽2
键槽宽度 2
键槽高度2
正常扭矩
20 N.m
最大RPM
12,000 min^-1
惯性矩
4.6x10^-5 kg.m^2
153 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型