??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SRG-25 - Rigid Coupling
明细表
SRG-25-5x5
产品编号
紧固方法
外径
25.0
长度
35.0
内径
键槽1
键槽宽度 1
键槽高度1
内径
键槽2
键槽宽度 2
键槽高度2
正常扭矩
4 N.m
最大RPM
18,000 min^-1
惯性矩
3.5x10^-6 kg.m^2
36 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型