SRG-25-5x5
(주)성일기공
정밀급 커플링
SRG
SRG-S
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/srg/srg-s/srg-25.prj},{NB=SRG-25-5x5(00-00)},{PN1=SRG-25},{PN=SRG-25},{FM=},{D=25.0},{L=35.0},{L1=16.5},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L3=6.3},{F1=7.5},{SZ=M4},{SZM=4.0},{C=0.4},{S1=7.8},{S2=1.0},{S1D=35.0},{S1C=37.0},{BL=8.40},{BD=5.90},{BD1=3.30},{BH=3.80},{HB=4.50},{HS=2.50},{DD=3.00},{NT=4},{MRPM=18,000},{MI=3.5x10^-6},{MASS=36},{DC=12.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SRG-25 - 리지드 커플링
BOM
SRG-25-5x5
제품번호
SRG-25
SRG-25
체결방식
Set Screw type
Set Screw type
외경
25.0
길이
35.0
내경
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
키홈 1
No Keyway
No Keyway
키홈 폭 1
0
0
키홈높이 1
내경
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
키홈 2
No Keyway
No Keyway
키홈 폭 2
0
0
키홈높이 2
상용토크
4
N.m
최대 RPM
18,000
min^-1
관성모멘트
3.5x10^-6
kg.m^2
질량
36
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성