??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SRG-25 - Rigid Coupling
Bill of material
SRG-25-5x5
Product No.
Fastening Method
Outer Diameter
25.0
Length
35.0
Inner Diameter
Keyway 1
Key Width 1
Key Height 1
Inner Diameter
Keyway 2
Key Width 2
Key Height 2
Normal Torque
4 N.m
Max. RPM
18,000 min^-1
Moment of Inertia
3.5x10^-6 kg.m^2
Mass
36 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés