SRBS-19-4x4
(주)성일기공
정밀급 커플링
SRB
SRBS-S
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/srb/srbs-s/srbs-19.prj},{NB=SRBS-19-4x4(00-00)},{PN=SRBS-19},{FM=Set Screw type},{D=19.1},{DC=9.00},{L=22.0},{L1=6.0},{F=2.9},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L3=7.2},{F1=2.9},{SZ=M3},{SZM=3.0},{C=0.5},{S1=9.5},{S2=1.0},{S1D=37.5},{S1C=39.3},{BL=10.80},{BD=7.40},{BD1=4.40},{BH=5.00},{HB=5.00},{HS=3.00},{DD=4.00},{NT=0.7},{MT=0.6},{MRPM=1.2},{MI=24,000},{MASS=6.4×10-7},{TW=150},{DCI=12},{EC=2.5},{ENDP=0.15},{CL=5.450},{SL2=1.250},{SL3=1.400},{SL4=1.250},{SL5=1.800},{SL6=1.250},{SL7=1.400},{SL8=1.250},{GAP=0.480},{CLS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SRBS-19 - Radial Beam Coupling / Staninless Sterl Body / Set Screw Type
BOM
SRBS-19-4x4
제품번호
SRBS-19
체결방식
세트스크류 형
외경
19.1
길이
22.0
L1
6.0
내경
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0
0
키홈높이 1
내경
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0
0
키홈높이 2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성