SRBS-12-3x3
(주)성일기공
정밀급 커플링
SRB
SRBS-S
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/srb/srbs-s/srbs-12.prj},{NB=SRBS-123x3},{PN=SRBS-12},{FM=Set Screw type},{D=12.7},{DC=5.70},{L=18.0},{L1=4.5},{F=2.2},{D1=3.000},{K1=No Keyway},{KB1=0},{KT1=0.0},{D2=3.000},{K2=No Keyway},{KB2=0},{KT2=0.0},{L3=5.0},{F1=2.1},{SZ=M2.5},{SZM=2.5},{C=0.3},{S1=6.0},{S2=0.8},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BL=7.00},{BD=4.90},{BD1=2.80},{BH=2.50},{HB=1.20},{HS=2.00},{DD=2.50},{NT=0.5},{MT=0.2},{MRPM=0.4},{MI=40,000},{MASS=1.1×10-7},{TW=40},{DCI=4.4},{EC=2.5},{ENDP=0.1},{CL=3.150},{SL2=1.100},{SL3=1.200},{SL4=1.100},{SL5=1.760},{SL6=1.100},{SL7=1.200},{SL8=1.100},{GAP=0.440},{CLS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SRBS-12 - Radial Beam Coupling / Staninless Sterl Body / Set Screw Type
BOM
SRBS-12-3x3
제품번호
SRBS-12
체결방식
세트스크류 형
외경
12.7
길이
18.0
L1
4.5
내경
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
키홈 1
키홈없음
키홈 폭 1
0
키홈높이 1
0.0
내경
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
키홈 2
키홈없음
키홈 폭 2
0
키홈높이 2
0.0
클램프 분리타입
N.m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성