SRBMS-19C-4x4
(주)성일기공
정밀급 커플링
SRB
SRBMS
SRBMS-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/srb/srbms/srbms-c/srbms_19c.prj},{NB=SRBMS-19C-4x4(00-00)},{PN=SRBMS-19C},{FM=Clamp type},{D=19.1},{L=17.0},{L1=6.3},{F=3.1},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{TAP2=},{DC=9.00},{L3=7.2},{F1=2.9},{SZ=M2.6},{SZM=2.6},{C=0.5},{FS=0.75},{FSB=9.6},{S1D=37.5},{S1C=39.3},{BL=10.80},{BD=7.40},{BD1=4.40},{BH=5.00},{HB=5.00},{HS=3.00},{DD=4.00},{NT=1.2},{MT=1.8},{MRPM=19,000},{MI=1.5×10-6},{MASS=300},{TW=32},{DCI=1},{EC=-},{ENDP=±0.15},{CL=5.450},{SL2=1.250},{SL3=1.400},{SL4=1.250},{SL5=1.800},{SL6=1.250},{SL7=1.400},{SL8=1.250},{GAP=0.480}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SRBMS-19C - Radial Beam Coupling / Staninless Sterl Body / Clamp Type / Space-saving Type
BOM
SRBMS-19C-4x4
제품번호
SRBMS-19C
체결방식
Clamp type
외경
19.1
길이
17.0
L1
6.3
내경
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
키홈 1
No Keyway
No Keyway
키홈 폭 1
0
0
키홈높이 1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
키홈 2
No Keyway
No Keyway
키홈 폭 2
0
0
키홈높이 2
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성