SRBA-32C-8x8
(주)성일기공
정밀급 커플링
SRB
SRB-C
SRBA-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/srb/srb-c/srba-c/srba-32c.prj},{NB=SRBA-32C-8x8(00-00)},{PN=SRBA-32C},{FM=Clamp type},{D=31.8},{L=39.0},{L1=9.4},{F=4.7},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{TAP2=},{DC=16.20},{L3=MIN},{F1=4.7},{SZ=M4},{SZM=4.0},{C=0.5},{FS=1.00},{FSB=14.7},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BL=MIN},{BD=MIN},{BD1=MIN},{BH=MIN},{HB=MIN},{HS=MIN},{DD=MIN},{NT=4},{MT=3.8},{MRPM=7.6},{MI=18,000},{MASS=9.4×10-6},{TW=450},{DCI=56.8},{EC=2.5},{ENDP=0.2},{CL=7.900},{SL2=1.980},{SL3=2.600},{SL4=1.980},{SL5=6.280},{SL6=1.980},{SL7=2.600},{SL8=1.980},{GAP=0.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SRBA-32C - Radial Beam Coupling / Clamp Type
BOM
SRBA-32C-8x8
제품번호
SRBA-32C
체결방식
클램프 타입
외경
31.8
길이
39.0
L1
9.4
내경
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 1
0
0
키홈높이 1
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
내경
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0
0
키홈높이 2
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성