SOHV-20C-TH-4x4
(주)성일기공
정밀급 커플링
SOH
SOHV
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/soh/sohv-c/soh-v20c_asmtab.prj},{NB=SOHV-20C-TH-4x4(00-00)},{PN=SOHV-20C-TH},{PNO=SOH-20C},{FM=},{D=20.0},{L=25.7},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L1=8.0},{L2=9.0},{L3=MIN},{F=2.8},{SZ=M2.6},{SZM=2.6},{C=0.4},{S1=3.55},{S2=0.8},{S1D=11.0},{S1C=7.2},{BL=8.50},{BD=5.90},{BD1=3.30},{BH=3.80},{HB=4.50},{HS=2.50},{DD=3.00},{NT=4},{MT=18,000},{MI=3.5x10^-6},{MASS=36},{CA=1.2},{T=1.1},{DI=15.0},{UD=4.8},{UB=3.0},{OD=12.350},{ID=5.0},{R=14.400},{RX=9.780},{RY=9.780},{PPATH=../soh_c/soh-c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SOHV-20C-TH - 올댐커플링
BOM
SOHV-20C-TH-4x4
제품번호
SOHV-20C-TH
체결방식
일반클램프 형
일반클램프 형
D
20.0
L
25.7
내경
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0
0
키홈높이 1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경 2
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0
0
키홈높이 2
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성