??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SOH-25 - 올댐커플링
BOM
SOH-25-5x5
제품번호
SOH-25
체결방식
세트스크류 형
직경
25.5
길이
25.4
내경
키홈 1
키홈 폭 1
키홈높이 1
내경 2
키홈 2
키홈 폭 2
키홈높이 2
L1
6.9
L2
10.0
L3
5.6
F
3.1
SZ
M4
SZM
4.0
C
0.5
S1
4.40
S2
1.0
S1D
14.7
S1C
9.7
BL
11.00
BD
7.40
BD1
4.40
BH
5.00
HB
5.00
HS
3.00
DD
4.00
CA
1.2
T
1.3
DI
20.0
베어링직경
5.8
UB
4.0
OD
14.850
ID
7.0 mm
R
16.100 mm
RX
10.780 mm
RY
10.780 mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드