SOH-57C-15x15
(주)성일기공
정밀급 커플링
SOH
SOH-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/soh/soh_c/soh-57c_asmtab.prj},{NB=SOH-57C-15x15(00-00)},{PN=SOH-57C},{PNO=SOH-57C},{FM=},{D=57.0},{L=76.2},{D1=15.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=15.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L1=26.9},{L2=12.0},{L3=MIN},{F=7.7},{SZ=M6},{SZM=6.0},{C=0.5},{S1=5.90},{S2=1.2},{S1D=18.7},{S1C=11.8},{BL=14.00},{BD=9.00},{BD1=5.40},{BH=5.00},{HB=5.50},{HS=4.00},{DD=11.75},{NT=20},{MT=12,000},{MI=4.6x10^-5},{MASS=153},{CA=1.2},{T=1.6},{DI=26.0},{UD=5.8},{UB=4.0},{OD=19.850},{ID=11.0},{R=11.600},{RX=7.970},{RY=13.800},{PPATH=soh-c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SOH-57C - 올댐커플링
BOM
SOH-57C-15x15
제품번호
SOH-57C
SOH-57C
체결방식
일반클램프 형
일반클램프 형
D
57.0
L
76.2
내경
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 1
0
0
키홈높이 1
분리 1
No Split
No Split
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경 2
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0
0
키홈높이 2
분리 2
No Split
No Split
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성