SJCB-30C-6x6
(주)성일기공
정밀급 커플링
SJC
SJC-C
SJCB-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sjc/sjc-c/sjcb-c/sjcb-30c_asmtab.prj},{NB=SJCB-30C-6x6(00-00)},{PN=SJCB-30C},{PN1=SJCB-30C},{PCOL=GR},{D=30.0},{L=44.7},{D1=6.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=6.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L1=16.0},{L2=10.0},{L3=7.3},{F=7.3},{SZ=M4},{SZM=4.0},{C=0.5},{S1=4.40},{S2=1.0},{S1D=14.7},{S1C=9.7},{BL=11.00},{BD=7.40},{BD1=4.40},{BH=5.00},{HB=5.00},{HS=3.00},{DD=4.00},{NT=9},{MT=14,000},{MI=1.1x10^-5},{MASS=69},{CA=1.2},{T=1.3},{DI=20.0},{UD=5.8},{UB=4.0},{OD=14.850},{ID=7.0},{R=16.100},{RX=10.780},{RY=10.780},{PPATH=../sjc-c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SJCB-30C - 죠 커플링
BOM
SJCB-30C-6x6
제품번호
SJCB-30C
SJCB-30C
체결방식
일반클램프 형
D
30.0
L
44.7
내경
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 1
0
0
키홈높이 1
분리 1
No split
Split
No split
Split
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경 2
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0
0
키홈높이 2
분리 2
No split
Split
No split
Split
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성