SJC-90C-18x18
(주)성일기공
정밀급 커플링
SJC
SJC-C
SJC-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sjc/sjc-c/sjc-c/sjc_90c_asmtab.prj},{NB=SJC-90C-18x18(00-00)},{PN=SJC-90C},{PN1=SJC-90C},{FM=},{PCOL=GR},{D=95.0},{L=126.0},{D1=18.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=18.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L1=50.0},{L2=26.0},{L3=11.6},{F=11.6},{SZ=M5},{SZM=5.0},{C=0.5},{S1=5.90},{S2=1.2},{S1D=18.7},{S1C=11.8},{BL=14.00},{BD=9.00},{BD1=5.40},{BH=5.00},{HB=5.50},{HS=4.00},{DD=11.75},{NT=20},{MT=12,000},{MI=4.6x10^-5},{MASS=153},{CA=1.2},{T=1.6},{DI=26.0},{UD=5.8},{UB=4.0},{OD=19.850},{ID=11.0},{R=11.600},{RX=7.970},{RY=13.800},{PRA=1},{PPATH=../sjc_ld-c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SJC-90C - 죠 커플링
BOM
SJC-90C-18x18
제품번호
SJC-90C
SJC-90C
체결방식
일반클램프 형
일반클램프 형
D
95.0
L
126.0
내경
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
36.000
37.000
38.000
38.100
39.000
40.000
41.000
41.257
42.000
43.000
44.000
44.450
45.000
46.000
47.000
47.625
48.000
49.000
50.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
36.000
37.000
38.000
38.100
39.000
40.000
41.000
41.257
42.000
43.000
44.000
44.450
45.000
46.000
47.000
47.625
48.000
49.000
50.000
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 1
0
0
키홈높이 1
분리 1
No split
Split
No split
Split
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경 2
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
36.000
37.000
38.000
38.100
39.000
40.000
41.000
41.257
42.000
43.000
44.000
44.450
45.000
46.000
47.000
47.625
48.000
49.000
50.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
33.000
34.000
34.925
35.000
36.000
37.000
38.000
38.100
39.000
40.000
41.000
41.257
42.000
43.000
44.000
44.450
45.000
46.000
47.000
47.625
48.000
49.000
50.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0
0
키홈높이 2
분리 2
No split
Split
No split
Split
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
상용토크
20
N.m
최대토크
12,000
N.m
관성모멘트
4.6x10^-5
kg.m^2
질량
153
g
베어링직경
5.8
PRA
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성