??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SJC-20C - 颚式联轴器
明细表
SJC-20C-GR-3x3
产品编号
紧固方法
PCOL
D
20.0
L
30.0
内径
键槽1
键槽宽度 1
键槽高度1
分割 1
其他标签
内径2
键槽2
键槽宽度 2
键槽高度2
分割 2
其他标签
正常扭矩
2.5 N.m
最大扭力
20,000 N.m
惯性矩
9.7x10^-7 kg.m^2
15.4 g
轴承直径
4.8
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型