SHR-14C 3-3
(주)성일기공
정밀급 커플링
SHR
SHR-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/shr/shr-c/shr-14c.prj},{NB=SHR-14C-3x3-(00-00)},{PN=SHR-14C},{D=13.8},{L=22.4},{L1=6.7},{F=2.1},{D1=3.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=3.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=4.0},{SZ=M1.6},{SZM=1.6},{C=0.3},{S1=4.0},{S2=0.5},{S1D=25.0},{S1C=25.6},{BL=2.05},{BD=1.65},{BD1=1.00},{BH=1.60},{HB=3.00},{HS=1.80},{DD=4.50},{NT=1},{MT=2},{MRPM=42,000},{MOI=1.6×10^-7},{MASS=6},{TW=41},{DC=1.5},{EC=0.15},{ENDP=±0.2},{CLS=O}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SHR-14C/CW - High Performance Rubber Coupling
BOM
SHR-14C 3-3
제품번호
SHR-14C
체결방식
일반클램프 형
외경
13.8
길이
22.4
내경 1
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
분리 1
No Split
Split
No Split
Split
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경 2
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
분리 2
No Split
Split
No Split
Split
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성