??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SHDW-88C - Single Disk High Torque Coupling/ Set Screw Type
明细表
SHDW-88C-20x20(0x0-0x0 )
形状
气缸类型
紧固方法
通用夹具类型
外径
88.0
长度
99.8
L1
30.0
L2
19.0
内径1
键槽1
键槽宽度1
键槽高度1
分割 1
其他标签
内径2
键槽2
键槽宽度2
键槽高度2
分割 2
其他标签
E
20.0
slot length
19.000
slot width
31.000
ST
2.000
SANG
90.000
预览
3D
2D
下载CAD模型