SHDS-66T-15x15
(주)성일기공
정밀급 커플링
SHD
SHDS
SHDS-T
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/shd/shds/shds-t/shds-66t.prj},{NB=SHDS-66T-15x15},{PN=SHDS-66T},{SH=Flange},{D=66.0},{L=57.5},{L1=25.0},{L2=30.0},{D1=15.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{D2=15.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{L5=8.5},{F=7.5},{SZ=M6},{SZM=6.0},{C=0.3},{S1=5.0},{S2=0.6},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BL=2.65},{BD=2.00},{BD1=1.10},{BH=2.00},{PCD=53.00},{HS=1.50},{DD=10.00},{NT=60},{MT=120},{MRPM=6,500},{MOI=8.6×10^-5},{TW=3.0×10^4},{MASS=320},{DC=0.7},{EC=0.02},{ENDP=±0.3},{CLS=O},{CPR=2.360},{DDL=8.0},{SCD=5.0},{BA=26},{DDH=10.5},{CPD=35.600},{G=23.0},{H=22.5},{CB=11.0},{SL=15.500},{SB=23.300},{ST=1.500},{SANG=90.000},{DDL1=13.0},{LL=67.5},{BA1=45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SHDS-66T - Single Disk High Torque Coupling/ Set Screw Type
BOM
SHDS-66T-15x15
제품번호
SHDS-66T
형상
플랜지형
외경
66.0
길이
57.5
내경 1
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
내경 2
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성