SHDS-56C-10x10(0x0-0x0 )
(주)성일기공
정밀급 커플링
SHD
SHDS
SHDS-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/shd/shds/shds-c/shds-56c.prj},{NB=SHDS-56C-10x10(00-00 )},{PN=SHDS-56C},{D=56.0},{L=44.2},{L1=19.5},{L2=13.3},{D1=10.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=10.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2= },{L5=6.7},{F=6.5},{SZ=M6},{SZM=6.0},{C=0.3},{S1=4.0},{S2=0.5},{S1D=25.0},{S1C=25.6},{BL=2.05},{BD=1.65},{BD1=1.00},{BH=1.60},{PCD=45.00},{HS=1.20},{DD=8.00},{NT=35},{MT=70},{MRPM=7,000},{MOI=4.0×10^-5},{TW=2.0×10^4},{MASS=210},{DC=0.7},{EC=0.02},{ENDP=±0.3},{CLS=O},{CPR=2.100},{DDL=5.2},{SCD=4.0},{BA=25},{DDH=8.5},{CPD=30.600},{G=20.0},{H=21.0},{CB=11.0},{SL=13.300},{SB=19.800},{ST=1.200},{SANG=90.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SHDS-56C/CW - Single Disk Type / Clamp or Clamp Split Type
BOM
SHDS-56C-10x10(0x0-0x0 )
제품번호
SHDS-56C
형상
실린더형
체결방식
일반클램프 형
외경
56.0
길이
44.2
L1
19.5
L2
13.3
내경 1
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
분리 1
일체형
분리형
일체형
분리형
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경 2
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
분리 2
일체형
분리형
일체형
분리형
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성