SDWAS-39C-4x4
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDWS
SDWAS-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdws/sdwas-c/sdwas-39c.prj},{NB=SDWAS-39C-400x400},{PN=SDWAS-39C},{SH=Round},{FM=C},{D=39.0},{L=39.5},{L1=13.7},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{DD2=38.500},{L5=20.4},{F=4.3},{SZ=M4},{SZM=4.0},{S1D=50.0},{S1C=53.6},{BH=4.56},{NT=5},{MT=10},{MRPM=8000},{MOI=4.0 x 10^-5},{TW=2300},{MASS=196},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.25},{CLS=O},{DDL=4.6},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=4.3},{LC1=4.100},{MD=17.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDWAS-39C - 더블디스크타입 커플링/스테인레스 스틸바디
BOM
SDWAS-39C-4x4
제품번호
SDWAS-39C
형상
원통형
체결방식
일반클램프 형
일반클램프 형
외경
39.0
길이
39.5
L1
13.7
내경 1
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
분리 1
일체형
일체형
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
내경 2
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
분리 2
일체형
일체형
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
상용토크
5
N.m
최대토크
10
N.m
최대 RPM
8000
min^-1
관성모멘트
4.0 x 10^-5
kg.m^2
비틀림 강성
2300
N.m/rad
질량
196
g
편각(°)
1"
°
편심
0.02
mm
엔드플레이
±0.25
mm
mid length
4.3
LC1
4.100
MD
17.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성