SDWAS-31C-6x6
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDWS
SDWAS-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdws/sdwas-c/sdwas-31c.prj},{NB=SDWAS-31C-600x600},{PN=SDWAS-31C},{SH=Round},{FM=C},{D=31.8},{L=33.5},{L1=11.6},{D1=6.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=6.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{DD2=29.300},{L5=14.4},{F=3.7},{SZ=M3},{SZM=3.0},{S1D=40.0},{S1C=42.4},{BH=3.10},{NT=3},{MT=6},{MRPM=9000},{MOI=1.5 x 10^-5},{TW=1700},{MASS=112},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.2},{CLS=O},{DDL=MIN},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=4.1},{LC1=3.550},{MD=14.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDWAS-31C - 더블디스크타입 커플링/스테인레스 스틸바디
BOM
SDWAS-31C-6x6
제품번호
SDWAS-31C
형상
원통형
체결방식
일반클램프 형
일반클램프 형
외경
31.8
길이
33.5
L1
11.6
내경 1
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
분리 1
일체형
일체형
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
내경 2
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
분리 2
일체형
일체형
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
상용토크
3
N.m
최대토크
6
N.m
최대 RPM
9000
min^-1
관성모멘트
1.5 x 10^-5
kg.m^2
비틀림 강성
1700
N.m/rad
질량
112
g
편각(°)
1"
°
편심
0.02
mm
엔드플레이
±0.2
mm
mid length
4.1
LC1
3.550
MD
14.400
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성