SDWAS-26C-5x5
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDWS
SDWAS-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdws/sdwas-c/sdwas-26c.prj},{NB=SDWAS-26C-500x500},{PN=SDWAS-26C},{SH=Round},{FM=C},{D=26.6},{L=32.5},{L1=10.6},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{DD2=MIN},{L5=12.2},{F=3.4},{SZ=M3},{SZM=3.0},{S1D=37.5},{S1C=39.3},{BH=2.80},{NT=1.5},{MT=3},{MRPM=10000},{MOI=6.0 x 10^-6},{TW=900},{MASS=70},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.15},{CLS=O},{DDL=MIN},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=5.5},{LC1=4.200},{MD=12.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDWAS-26C - 더블디스크타입 커플링/스테인레스 스틸바디
BOM
SDWAS-26C-5x5
제품번호
SDWAS-26C
형상
원통형
체결방식
일반클램프 형
일반클램프 형
외경
26.6
길이
32.5
L1
10.6
내경 1
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
분리 1
일체형
일체형
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
내경 2
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
분리 2
일체형
일체형
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
상용토크
1.5
N.m
최대토크
3
N.m
최대 RPM
10000
min^-1
관성모멘트
6.0 x 10^-6
kg.m^2
비틀림 강성
900
N.m/rad
질량
70
g
편각(°)
1"
°
편심
0.02
mm
엔드플레이
±0.15
mm
mid length
5.5
LC1
4.200
MD
12.200
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성