SDWB-47-8x8
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDW
SDWB-S-F
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdw/sdwb-s-f/sdwb-47.prj},{NB=SDWB-47-8x8(00-00)},{PN=SDWB-47},{SH=Flange},{FM=Set screw type},{D=47.0},{L=45.7},{L1=13.9},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{DD2=33.000},{L5=25.8},{F=5.2},{SZ=M5},{SZM=5.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=MIN},{NT=12},{MT=24},{MRPM=7500},{MOI=3.6 x 10^-5},{TW=4000},{MASS=120},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.25},{CLS=},{DDL=4.6},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=10.7},{LC1=7.170},{TL=4.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDWB-47 - Double Disk Type Coupling / Set Screw Type / Flange Type
BOM
SDWB-47-8x8
제품번호
SDWB-47
형상
플랜지형
체결방식
세트스크류 형
외경
47.0
길이
45.7
내경 1
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
내경 2
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성