SDWB-31C-5x5
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDW
SDWB-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdw/sdwb-c/sdwb-31c.prj},{NB=SDWB-31C-5x5(00-00)},{PN=SDWB-31C},{SH=Cylinder},{FM=General Clamp type},{D=31.8},{L=38.5},{L1=11.6},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=},{F=3.7},{SZ=M3},{SZM=3.0},{S1D=40.0},{S1C=42.4},{BH=3.10},{NT=3},{MT=6},{MRPM=9000},{MOI=8.8×10-6},{TW=1300},{MASS=60},{DC=1.5},{EC=0.15},{ENDP=±0.4},{CLS=±0.4},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=8.90},{LC1=6.050},{FA=0.000},{FB=90.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDWB-31C - 더블디스크타입 커플링/클램프 타입
BOM
SDWB-31C-5x5
제품번호
SDWB-31C
형상
원통형
체결방식
일반클램프 형
mm
외경
31.8
길이
38.5
L1
11.6
내경 1
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경 2
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성