SDWA-26-4x4
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDW
SDWA-S
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdw/sdwa-s/sdwa-26.prj},{NB=SDWA-26-400x400},{PN=SDWA-26},{SH=Cylinder},{FM=Set screw type},{D=26.6},{L=26.0},{L1=7.4},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{DD2=MIN},{L5=12.2},{F=3.4},{SZ=M4},{SZM=4.0},{S1D=37.5},{S1C=39.3},{BH=2.80},{NT=1.5},{MT=3},{MRPM=10000},{MOI=2.3 x 10^-6},{TW=600},{MASS=28},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.15},{CLS=O},{DDL=MIN},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=5.5},{LC1=4.200},{TL=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDWA-26 - 더블디스크타입 커플링/세트스크류 타입
BOM
SDWA-26-4x4
제품번호
SDWA-26
형상
원통형
체결방식
세트스크류 형
외경
26.6
길이
26.0
내경 1
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
내경 2
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성