SDWA-16-3x3
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDW
SDWA-S
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdw/sdwa-s/sdwa-16.prj},{NB=SDWA-16-3x3},{PN=SDWA-16},{SH=Cylinder},{FM=Set screw type},{D=16.0},{L=15.8},{L1=5.1},{D1=3.000},{K1=No Keyway},{KB1=0.0},{KT1=0.0},{D2=3.000},{K2=No Keyway},{KB2=0.0},{KT2=0.0},{DD2=MIN},{L5=MIN},{F=MIN},{SZ=M2.5},{SZM=2.5},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=MIN},{NT=0.5},{MT=1},{MRPM=16000},{MOI=2.2×10-7},{TW=200},{MASS=6},{DC=1},{EC=0.05},{ENDP=±0.2},{CLS=},{DDL=MIN},{F1=},{L3=},{ML=2.0},{LC1=1.900},{TL=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDWA-16 - 더블디스크타입 커플링/세트스크류 타입
BOM
SDWA-16-3x3
제품번호
SDWA-16
형상
원통형
체결방식
세트스크류 형
외경
16.0
길이
15.8
내경 1
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
키홈 1
키홈없음
내경 2
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
키홈 2
키홈없음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성