SDWA-64C-12x12
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDW
SDWA-C-F
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdw/sdwa-c-f/sdwa-64c.prj},{NB=SDWA-64C-12x12(00-00)},{PN=SDWA-64C},{SH=Flange},{FM=General Clamp type},{D=64.0},{L=74.4},{L1=26.0},{D1=12.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=12.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{DD2=48.000},{L5=MIN},{F=7.5},{SZ=M6},{SZM=6.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=MIN},{NT=31},{MT=62},{MRPM=6500},{MOI=2.2×10-4},{TW=11000},{MASS=373},{DC=1.5},{EC=0.3},{ENDP=±0.5},{CLS=},{DDL=8.6},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=10.0},{LC1=8.100},{TL=8.000},{AAA=-90},{BBB=90},{CCC=45},{DDD=-135}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDWA-64C - 더블디스크타입 커플링/고강도 알루미늄합금 바디/일반형
BOM
SDWA-64C-12x12
제품번호
SDWA-64C
형상
플랜지형
체결방식
일반클램프 형
외경
64.0
길이
74.4
L1
26.0
내경 1
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
분리 1
일체형
일체형
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경 2
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
분리 2
일체형
일체형
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성