SDWA-16C-3x3
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDW
SDWA-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdw/sdwa-c/sdw-16c.prj},{NB=SDWA-16C-3x3(00-00)},{PN=SDWA-16C},{SH=Cylinder},{FM=General clamp type},{D=16.0},{L=21.2},{L1=7.8},{D1=3.000},{K1=No Keyway},{KB1=0.0},{KT1=0.0},{D2=3.000},{K2=No Keyway},{KB2=0.0},{KT2=0.0},{F=2.5},{SZ=M2},{SZM=2.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=MIN},{NT=0.5},{MT=1},{MRPM=14000},{MOI=3.3×10-7},{TW=200},{MASS=9},{DC=1},{EC=0.05},{ENDP=±0.2},{CLS=±0.2},{F1=},{L3=},{ML=2.00},{LC1=1.900},{FA=0.000},{FB=-45.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDWA-16C - 더블디스크타입 커플링/클램프 타입
BOM
SDWA-16C-3x3
제품번호
SDWA-16C
형상
원통형
체결방식
일반클램프 형
mm
외경
16.0
길이
21.2
L1
7.8
내경 1
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
키홈 1
키홈없음
내경 2
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
키홈 2
키홈없음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성